Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
높은 부하가 리니어 모션이 고속으로 정밀하게 수행되는 동시에 마찰이 없어야 하는 응용분야에서 Linear Ball Bushing® 베어링은 최적의 솔루션을 제공합니다.
미터 또는 인치 단위로 제공되는 Thomson의 최첨단 공용 자동정렬 리니어 슬라이드 베어링은 부드럽고 정확한 운동을 위해 지난 75년 동안 최고 수준의 품질 기준으로 생산되었습니다. Thomson 60 Case® LinearRace® 샤프트와 함께 사용하면 기존 모델과 비교했을 때 이동 수명과 부하 능력이 현저하게 증가합니다.
디자인과 관련한 이유로 비표준 제품이 필요하더라도 문제없습니다. 경험이 풍부한 Thomson의 지원팀은 여러분과의 협력을 통해 응용분야에 적합한 최적의 솔루션을 만듭니다. 당사의 맞춤형 베어링 옵션에는 공장에서 설치되는 필로우 블록 구성, 정밀 볼(내부식성 스테인리스 스틸, 나일론 등), 공장 윤활유 및 특수 피니시가 포함됩니다.
Thomson에서는 광범위한 온라인 리소스를 제공해 고객이 볼 부싱 베어링 구매 결정의 어느 단계에 있든 도움을 드립니다.
리니어 모션 디자인에 적합한 샤프트를 선택했다면 다음으로는 리니어 볼 부싱 베어링을 선택해야 합니다. 선택한 샤프트에 따라 폐쇄형 또는 개방형 베어링을 사용할 수 있습니다.
리니어 볼 부싱 베어링의 효율성은 대개 베어링을 기계 또는 장치에 장착하는 방법에 따라 결정됩니다. 리니어 베어링을 올바로 장착하도록 돕는 팁과 액세서리에 대한 이 동영상을 시청하십시오.
리니어 모션 응용분야에서 직경을 조절할 수 있는 리니어 볼 부싱 베어링을 사용하면 정밀도를 높일 수 있습니다.
지지력을 최대한 높이려면 리니어 베어링의 방향을 로드 베어링 트랙에 하중을 분산하도록 정렬해야 합니다. 이 동영상을 시청해 리니어 베어링의 방향이 성능에 큰 영향을 주는 이유와 기계 디자인에도 영향을 주는 이유에 대해 알아보십시오.
부하 용량, 제조 용이성 및 제품 수명에서 기술 발전 덕분에 더욱 다양한 응용분야에서 마찰이 거의 없는 리니어 가이드의 혜택을 보고 있습니다. 사각형 또는 프로필 레일을 소개한 후로 1970년대의 리니어 가이드 디자인 엔지니어는 중요한 선택에 직면했습니다. 원형으로 할 것인가 사각형으로 할 것인가?
추가 정보대부분의 제조업체에서 기계의 다운타임은 심각한 재정적 손실을 가져올 수 있으며 결과적으로 수천에서 수백만 달러의 손실이 발생할 수 있습니다. 하지만 정기 및 예방 유지관리에 약간만 투자하면 몇 배의 이득이 있습니다.
추가 정보리니어 구성요소를 선택할 때 주로 고려해야 하는 사항은 리니어 기술의 주요 유형을 선택하는 방법 그리고 비용보다는 디자인 요구사항을 사용해 최적의 성능을 제공하는 자동화 시스템을 디자인하는 방법입니다.
추가 정보Self-lubricating Linear Bearing Pillow Blocks | 167 KB | |
Stainless Steel Ball Bushing Bearings | 1812 KB | |
Super Metric Ball Bushing Bearing Cross Reference Sheet | 172 KB |
슈퍼 스마트 베어링(인치 및 미터) | — | — | |
스마트 베어링(인치 및 미터) | — | — | |
정밀강 베어링(인치) | — | — | |
FluoroNyliner 베어링(인치) | — | — | |
RoundWay 롤러 베어링(인치) | — | — | |
MultiTrac 베어링(미터) | — | — | |
XR 고강도 베어링(인치) | — | — | |
초소형 기기 베어링(인치) | — | — | |
초소형 베어링(미터) | — | — | |
다이 세트 베어링(인치) | — | — | |
슈퍼 스마트 베어링(SSJ, 미터) | — | — | |
Polymer Bearings | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].